模组系统​
皮带传动(X/Y) - 滚珠丝杠传动(Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

三维龙门,移动精确,Z 轴轴向负载能力强。有效载荷可达 50(*) 公斤。X-Y 轴的速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
可用大小
50/120/110 80/160/145

工作空间最大可配置为 :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 毫米
Z : 800 毫米
(*) 可通过附加选项实现更高的载荷,有关应用请联系 Rollon
目录
Uw zoekopdracht
环境
行程
(mm)
(mm)
(mm)
有效载荷
(kg)
X-Y联动
工作效率
安全等级
选择您的配置
你需要一些3D文件的帮助吗?