TLS System
专为需要在有限空间内移动的多种应用而设计
可用大小
100
230
280
360
重要的
TLS 产品是一种伸缩式推杆,由自支撑挤压铝制成,带有皮带(TLS 100)或齿轮齿条(TLS 230、280、360)驱动传动装置,设计用于拾放、工业机器送料和金属板材冲压等多种应用。
TLS 伸缩式推杆有多种尺寸,可进行水平和垂直运动。TLS 伸缩式推杆非常适合机器与天花板之间空间有限、轴行程超过垂直间隙的应用。
主要优点如下
- 设计紧凑,采用 2 级或 3 级解决方案,节省空间。
- 精密设计的钢制部件和挤压铝型材,具有高刚度和轻质结构。
- 双冲程功能可优化流程。
- 通过同步带系统实现最佳延伸。
- 自动润滑系统确保了设备的使用寿命和低维护率。