Tecline PAS
精确的自支撑轴,行程从3到50米。有效载荷从200到1000公斤
可用大小
118
140
170
200
220
230
280
360
重要的
由两根滚珠式直线导轨和经过硬化处理的螺旋齿齿轮齿条系统实现运动
可定制不同行程
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于高负载/力矩和高工作速率。
即使很长的长度,也可以保持很好的重复定位精度,
提供集成拖链和拖链支架。也支持若干个独立运动滑块
滑块上可选配有轴向间隙的销轴系统,用于吸收型材弯曲产生的挠度变形
其他附件:传感器支持,自动润滑装置,垂直方向限位缓冲器,防坠落安全装置。。。
安装在机加工表面上的直线导轨
广泛应用于设备、输送机和装卸站之间的零件搬运系统
可提供用来搬运、码垛的多Z轴系统
主要建议书
刚性良好的自支撑轨道。具有极高惯性矩值的铝型材,允许立柱间距达6 m
方便安装立柱支撑型材。
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |