Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart System
型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
50
65
80
重要的
由一根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
Ω型联接的同步带,提供更自由的工作空间和更轻的移动质量
SMART系列:因其结构简单,安装方便而畅销的系列
适合中等负载和速度的应用
适用于车间环境的防护等级
螺纹孔位于型材末端,方便快速安装固定工装夹具
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:减速机和安装套件,传感器支架
Dimensions
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |