Precision System TT
刚性线性模组,定位精度高达10µm。行程高达3 m
可用大小
100
155
225
310
由于本系列的高精度,它可用于驱动主要的加工过程,例如。激光焊接系统。它比机器人更精确。
“由于本系列的高精度,它可用于驱动主要的加工过程,例如。激光焊接系统。它比机器人更精确。”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
重要的
由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
应要求提供带计算说明的技术文件
由经过预压的精密滚珠丝杠驱动,具有不同的直径和导程。精度等级ISO 7为标准,ISO 5为更高精度。
所有的安装面和基准面,以及型材的外表面都经过机加工,以确保在整个运动过程中都保持高精度。
所有TT系列模组均经过100%检验,并附有检验报告。”
Dimensions
Unit : mm |
TT100 |
TT155 |
TT225 |
TT310 |
Maxi. working stroke | 940 | 1470 | 2270 | 3000 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 30 |
Ball screw diameter | 12 | 16 – 20 | 20 – 25 | 32 |
Ball screw lead | 05 | (5-10)-(5-20) | (5-20)-(5-25) | 05-10-32 |
Max. accuracy ISO 5 | 0,023 mm/300 mm | |||
Max. repetabilility ISO 5 | – | 0,005 | 0,005 | 0,008 |