Plus System ROBOT CR
刚性自支撑“耐腐蚀版本”线性模组
可用大小
100
130
160
220
机器人模块具有具有中央支架的铝型材,可保证比相同截面的空心型材更大的刚度。
重要的
“CR”表示“耐腐蚀”,包括轴承、直线导轨、螺母、螺栓和其他部件等内外不锈钢部件
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动
行程可以定制
应要求提供带计算说明的技术文件
适合高负载、大力矩和高速度的应用
同步带和导轨由轴承引导的聚氨酯保护带保护
由于铝型材的矩形横截面而形成的刚性自支撑结构
还提供由同一皮带驱动的可选双滑架配置
“2C”型配有两个独立的移动滑架
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:减速器和安装套件,传感器支架
装配套件可用于创建以下多轴系统
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |