ZCH

型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
60 90 100 170 220
尺寸高达170mm型材构成了一个垂直线性运动的刚性系统,可抵抗动态条件下的振动

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由两根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
定制行程高达2.5米
应要求提供带计算说明的技术文件
Ω型联接的同步带,提供更自由的工作空间和更轻的移动质量
在ROLLON产品范围内具有最佳性能/成本比的Z轴
适用于高速高负载下的自动循环运行
铝型材表面有贯穿整个长度的凹槽,用于固定拖链或其他传感器。
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
通过T型螺母,嵌件可以方便的固定各种工装夹具

ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

你需要一些3D文件的帮助吗?