滚珠丝杠传动装置

YZ TH+TH

结构紧凑、精度超高的 2D 龙门架,有效载荷可达 50(*) 公斤。重复精度在 5 微米以内
可用大小
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
工作空间最大可配置为 : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) 可通过额外的选件实现更高的负载,如需此类应用,请联系 Rollon

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

通过预压滚珠丝杠传动和滚珠式直线导轨运动
由线性模组“Precision TH”组成
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
用保护条保护铝型材内部的直线导轨和滚珠丝杠
可定制行程
按要求提供技术文件和计算说明
线性模组的精度也适合如下应用,如控制,测量,视觉。。。
也适用于攻丝,压装,切割,钻孔

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

你需要一些3D文件的帮助吗?