皮带传动
VER
垂直线性模块,针对垂直移动和定位进行了优化。
可用大小
90FM
120
125
150
单元底座质量(零行程):27 kg
单元线性质量:1.7 kg/100 mm
滑块质量:12.5 kg
最大速度:4 m/s
空载重复精度:0.1 mm
同步带轮周长:220 mm/rev
皮带规格:50 AT 10
皮带最大牵引力:2892 N
主惯性矩Y:2211 cm^4
主惯性矩Z:1962 cm^4
齿轮齿条驱动伸缩轴,带双梁
使用单个电机实现双同步行程
与标准轴相比,整体尺寸缩小35%
速度可达3 m/s
减少维护
选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。