TLS System

专为需要在有限空间内移动的多种应用而设计
可用大小
100 230.280.360

选择工具不适用于此产品。

我们的团队可以帮助您选择合适的产品。

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

TLS 产品是一种伸缩式推杆,由自支撑挤压铝制成,带有皮带(TLS 100)或齿轮齿条(TLS 230、280、360)驱动传动装置,设计用于拾放、工业机器送料和金属板材冲压等多种应用。

TLS 伸缩式推杆有多种尺寸,可进行水平和垂直运动。TLS 伸缩式推杆非常适合机器与天花板之间空间有限、轴行程超过垂直间隙的应用。

主要优点如下

  • 设计紧凑,采用 2 级或 3 级解决方案,节省空间。
  • 精密设计的钢制部件和挤压铝型材,具有高刚度和轻质结构。
  • 双冲程功能可优化流程。
  • 通过同步带系统实现最佳延伸。
  • 自动润滑系统确保了设备的使用寿命和低维护率。
你需要一些3D文件的帮助吗?