模块化的

O-Rail

自动调心直线滚子导轨,运动平稳安静
可用大小
43

选择工具不适用于此产品。

我们的团队可以帮助您选择合适的产品。

“适合安装在未加工表面上,高度偏差补偿高达±5°,轴向偏差补偿高达±1 mm
易于安装在铝制或焊接结构上
广泛的配置和安装组合,非常适合各种不同的自动化应用

高精度冷拔高强度型钢。深层渗氮硬化处理

工作温度范围在-40°C和+130°C之间

你需要一些3D文件的帮助吗?