超紧凑型循环滚珠导轨 - 高负载与刚度

Mini Mono Rail

微型循环滚珠导轨采用不锈钢制造,具有高负载能力和刚度。
设计紧凑的线性导轨,在节省空间的同时提供平稳精确的运行。
可用大小
7 9 12 15
精度等级N、H及预紧力等级K0-K1-K2均可提供。
导轨提供两种版本(宽体或标准体)。

“滚珠式直线导轨具有极高的承载能力、精度和刚度
需要刚性良好、高精度的安装面和高强度的固定螺钉。
对于500m的轨道长度,线性精度小于0.02mm
滚珠式直线导轨主要尺寸符合市场标准。
可与其他厂商的产品互换
工作温度范围在-20°C和+80°C之间
轨道可拼接(端面需要加工)。滑块有几种预压等级供选择

马氏体不锈钢导轨

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

你需要一些3D文件的帮助吗?