MCH

可用大小
65 80 105

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由两根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
线性单元可根据订单定制,行程可达11米
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于中等负荷和高速运行。
大规格型材截面尺寸可达280mm、360mm
可根据客户要求定制特殊滑架
由于铝型材的惯性矩较高,因此具有自支撑刚性结构
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:传感器支架,安装螺母

MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

你需要一些3D文件的帮助吗?