冷拔型材 - 硬化的沟道面
DSS
適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小巧,抗彎剛性高。 可選擇表面處理,並依需求提供特殊加工。
可用大小
28
35
43
63
適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小巧,抗彎剛性高。 可選擇表面處理,並依需求提供特殊加工。
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
带加强缓冲挡块的“S”型、带闭合状态位置锁定的“B”型(对于此规格,有左右不同版本),双向行程的“D”型
由于挠度变形非常小,抽拉过程中需要的牵引力非常小
在整个滑动过程中保持顺畅稳定。
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,以优化质量和惯性。具有非常刚性的S型截面的中间件
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
行程可根据要求进行调整。请注意,负载能力值会因此而改变。”
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
建议加装外部限位挡块
工作温度范围在-20到+80°C之间。对于DS…S版本:-20到+50°C