收合位置的阻尼 - 硬化的沟道面

DSS-S

適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小,彎曲剛性高。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
43
適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小,彎曲剛性高。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
  • 专为高要求应用设计(高负载、高速度、冲击、碰撞测试等),采用硬化轴承座
  • 「S」型带加强缓冲止动装置,「B」型带闭合位置锁定(此选项需单独左右滑块),「D」型带双向行程
  • 由于最小偏移量,开闭力极低
    整个行程范围内无间隙钢滑块。
  • 市场上唯一可进行使用寿命计算的工业滑块
  • 导轨和滑块采用冷拔高强度钢制成,优化了质量和惯性。中间元件采用非常刚性的S型截面
    即使在负载下也能实现卓越的运动质量
  • 行程可根据要求进行定制。请注意,载荷能力值会因此而改变。

在设计阶段,确保滑块两侧的固定孔易于安装

建议在滑块外部安装限位装置

工作温度范围为-20至+80°C。对于DS…S版本:-20至+50°C

你需要一些3D文件的帮助吗?