鎖定在關閉位置 - 硬化的沟道面

DSB

適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小,彎曲剛性高。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
28 35 43
適用於嚴苛工業應用的全伸展滾珠滑軌。厚度非常小,彎曲剛性高。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理

在设计阶段,确保滑块两侧的固定孔可供便于安装

结束推荐的幻灯片外

在-20和+ 80°C之间的工作温度范围。对于DS … S版本:-20和+ 50°C

你需要一些3D文件的帮助吗?