帶有驅動盤的雙面行程 - 硬化的軌道面

DE-D

全伸展式滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度堅固且緊密。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理。
可用大小
28 35 43 63
全伸展式滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度堅固且緊密。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理。

全行程无间隙钢制滑轨

具有双向行程(de … d)的版本,同步延伸(de43 … z),加强阻尼挡块(de … s)

由于其硬化的滚道,

设计用于苛刻的应用(高负荷和速度,冲击,碰撞测试……)

市场上唯一可以计算产品寿命的工业滑轨

轨道和高性能冷钢钢的滑轨,即使在负载

下也可以优化质量和惯性惯性运动的运动

适用于高速的自动循环(VMAX高达0.8米/秒)

可根据要求调整行程。 请注意,这会改变负载能力值

在设计阶段,确保易于组装的滑块两侧的固定孔

扁平安装配置可能(轴向负载容量值/对)

终端在滑块外停止推荐用于高负载箱

宽工作温度范围为-20至+ 170°C。对于版本de … s:-20和+ 50°C

你需要一些3D文件的帮助吗?