自对准滚轮导轨 - 高负载

Compact Rail Plus

坚固的滚轮线性导轨,负载能力高于“Compact Rail”.
冷拔碳钢型材。感应淬火并经磨削处理的滚道。
适用于污染环境
可根据要求提供可选表面处理
可用大小
18 28 43
平行度误差补偿高达3.5毫米。
导轨长度达3600毫米,可通过接头延长至更长尺寸。
多种滑块配置,配备3至6个滚轮
通过偏心滚轮调节预紧力

配备新型双排滚珠轴承滚轮的滑块。与之前相比,径向负载能力增加了65%,轴向负载能力增加了120%
具有相同尺寸的紧凑型轨道。
出色的可靠性,在污染的环境下,由于较大的滚子尺寸,良好的侧面密封和自动调整刮板,保持轨道面的清洁。
集成润滑系统,带渐进式润滑油毡
只有一种轨道,“TG”型,可容纳4种不同型号的滑块。C“型轨,带凸形滚道,刚性更大。
设计用于安装在未加工表面上的滚轮式导轨。大幅降低安装系统所需的成本和时间
CF53(或C43F)高性能钢轨道,感应淬火和滚道面研磨
具有苛刻循环条件的工业自动化应用中的最大可靠性
对于1000 mm的轨道长度,线性精度小于0.1 mm
工作温度范围在-20°C和+120°C之间,短时间内可接受+150°C
可调滑块预载。轨道方便拼接
适用于污染、潮湿、低温和高温环境

4个版本的滑块提供独特的自我调整能力:
“RV”滑块(导向滑块,两点接触滚轮)
浮动“RP”滑块(一个接触点和两个肩部的滚轮)
额外浮动“RU”滑块(圆柱形滚轮)
旋转浮动“RA”滑块
使用“RV+RP”或“RV+RU”组合补偿不超过3.5 mm的误差。
用“RA+RP”或“RA+RU”组合补偿高达±1.3°的角度误差。

针对最恶劣环境的多种表面处理:
o RollonAloy,电镀锌,适用于潮湿的腐蚀性环境
o镀镍,用于腐蚀性酸性和碱性介质
o ISO 2081镀锌,也可提供黑色电镀饰面,以保护室内应用
尺寸为18的钢轨经过Rollon Nox氮化和氧化处理,使整个钢轨呈现黑色。

你需要一些3D文件的帮助吗?