完整的导向系统

Base Line

Base Line 由导轨、导辊和滑块组成,为轻型和中型负载提供完整的导向系统,设计节省空间 设计节省空间。
可用大小
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
导轨可由铝制主体和两根钢轴构成,具有两个滚道或一根钢轴带一个滚道。
滑动装置由阳极氧化铝制成,采用钢制导辊,具有哥特式拱形轮廓,配备滚珠轴承。
这些导辊配有自锁垫圈和六角螺母,用于安装。
润滑器随毛毡一起提供。使用的润滑剂以矿物油为基础。

选择工具不适用于此产品。

我们的团队可以帮助您选择合适的产品。

你需要一些3D文件的帮助吗?