冷拔型材 - 硬化的沟道面

ASN

堅固緊密的部分伸展(50%)滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。可依需求提供特殊加工。雙面行程為標準,可選擇表面處理
可用大小
22 28 35 43 63
堅固緊密的部分伸展(50%)滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。可依需求提供特殊加工。雙面行程為標準,可選擇表面處理

“在整个滑动过程中保持顺畅稳定。通过简单的拆下一颗限位螺钉,可实现双向行程。
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨。
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,用于质量和惯性优化。
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质。
可以承受一定的倾覆力矩(允许力矩)。
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将发生变化。”

在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
建议加装外部限位挡块
特别适用于轴向安装(参考轴向/成对负载能力的值)

工作温度范围从-20到+170°C

你需要一些3D文件的帮助吗?