皮带传动

VER

垂直线性模块,针对垂直移动和定位进行了优化。
可用大小
90FM 120 125 150
单元底座质量(零行程):27 kg 单元线性质量:1.7 kg/100 mm 滑块质量:12.5 kg 最大速度:4 m/s 空载重复精度:0.1 mm 同步带轮周长:220 mm/rev 皮带规格:50 AT 10 皮带最大牵引力:2892 N 主惯性矩Y:2211 cm^4 主惯性矩Z:1962 cm^4 齿轮齿条驱动伸缩轴,带双梁 使用单个电机实现双同步行程 与标准轴相比,整体尺寸缩小35% 速度可达3 m/s 减少维护
你需要一些3D文件的帮助吗?