滚珠丝杠传动装置
YZ TH+TH
结构紧凑、精度超高的 2D 龙门架,有效载荷可达 50(*) 公斤。重复精度在 5 微米以内
可用大小
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
工作空间最大可配置为 :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) 可通过额外的选件实现更高的负载,如需此类应用,请联系 Rollon
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
通过预压滚珠丝杠传动和滚珠式直线导轨运动
由线性模组“Precision TH”组成
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
用保护条保护铝型材内部的直线导轨和滚珠丝杠
可定制行程
按要求提供技术文件和计算说明
线性模组的精度也适合如下应用,如控制,测量,视觉。。。
也适用于攻丝,压装,切割,钻孔
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |