Please contact ROLLON for all other axis combination requests
ZCH
型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
60
90
100
170
220
尺寸高达170mm型材构成了一个垂直线性运动的刚性系统,可抵抗动态条件下的振动
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
由两根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
定制行程高达2.5米
应要求提供带计算说明的技术文件
Ω型联接的同步带,提供更自由的工作空间和更轻的移动质量
在ROLLON产品范围内具有最佳性能/成本比的Z轴
适用于高速高负载下的自动循环运行
铝型材表面有贯穿整个长度的凹槽,用于固定拖链或其他传感器。
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
通过T型螺母,嵌件可以方便的固定各种工装夹具
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
| Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
| Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
| Z axis | Y axis |
| ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
| ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
| ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
| ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |