帶有驅動盤的雙面行程 - 硬化的軌道面
DE-D
全伸展式滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度堅固且緊密。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理。
可用大小
28
35
43
63
全伸展式滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度堅固且緊密。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理。
全行程无间隙钢制滑轨
具有双向行程(de … d)的版本,同步延伸(de43 … z),加强阻尼挡块(de … s)
由于其硬化的滚道,
设计用于苛刻的应用(高负荷和速度,冲击,碰撞测试……)
市场上唯一可以计算产品寿命的工业滑轨
轨道和高性能冷钢钢的滑轨,即使在负载
下也可以优化质量和惯性惯性运动的运动
适用于高速的自动循环(VMAX高达0.8米/秒)
可根据要求调整行程。 请注意,这会改变负载能力值
在设计阶段,确保易于组装的滑块两侧的固定孔
扁平安装配置可能(轴向负载容量值/对)
终端在滑块外停止推荐用于高负载箱
宽工作温度范围为-20至+ 170°C。对于版本de … s:-20和+ 50°C