选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
“适合安装在未加工表面上,高度偏差补偿高达±5°,轴向偏差补偿高达±1 mm 易于安装在铝制或焊接结构上 广泛的配置和安装组合,非常适合各种不同的自动化应用
高精度冷拔高强度型钢。深层渗氮硬化处理
工作温度范围在-40°C和+130°C之间
Bldg 2&4, No.10 Xiangjie Rd, SND, Suzhou, China
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。