Precision System TVS
刚性线性模组,适合高轴向受力的应用。重复定为精度高达0.02 mm
可用大小
220
重要的
由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
根据要求制造的线性模组,可定制行程高达3.5 m
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于“单轴”配置与高负荷和长悬臂应用
精密滚珠丝杠传动,具有不同直径和导程供选择。
精度等级ISO 7为标准,ISO 5为更高精度。
通过防尘波纹管保护线性导轨和滚珠丝杠”
Dimensions
Unit : mm |
TVS 220 |
Maxi. working stroke | 3500 |
Rail size | 25 |
Ball screw diameter | 32 |
Ball screw lead | 5-10-20-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm |
Répétability max. ISO 7 | 0,02 |