模组
滚珠丝杠驱动

Precision System TVS

刚性线性模组,适合高轴向受力的应用。重复定为精度高达0.02 mm
可用大小
220
1. 环境
轴配置
Array
行程和负载
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工况
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
对于中等速率(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
寿命
(s)
高级研究
(mm)
最小长度
(mm)
选择您的配置

重要的

由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
根据要求制造的线性模组,可定制行程高达3.5 m
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于“单轴”配置与高负荷和长悬臂应用
精密滚珠丝杠传动,具有不同直径和导程供选择。
精度等级ISO 7为标准,ISO 5为更高精度。
通过防尘波纹管保护线性导轨和滚珠丝杠”

Dimensions

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

你需要一些3D文件的帮助吗?