Clean Room System ONE
为洁净室应用设计的紧凑线性模组
可用大小
50
65
80
110
我们的洁净室模组还可以与6轴机器人(第7轴)相结合,用于芯片生产。
“我们的洁净室模组还可以与6轴机器人(第7轴)相结合,用于芯片生产。”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
重要的
由一根循环滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
由微型滚轮引导的聚氨酯密封带确保密封
有用的配件:减速机和安装套件,传感器支架。。。
安装在模组两端的特殊配件,用于连接真空泵吸出模组内部的杂质。”
Dimensions
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |