模组
洁净室里应用

Clean Room System ONE

为洁净室应用设计的紧凑线性模组
可用大小
50 65 80 110

我们的洁净室模组还可以与6轴机器人(第7轴)相结合,用于芯片生产。
1595016990390
“我们的洁净室模组还可以与6轴机器人(第7轴)相结合,用于芯片生产。”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
1. 环境
轴配置
Array
行程和负载
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工况
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
对于中等速率(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
寿命
(s)
高级研究
(mm)
最小长度
(mm)
选择您的配置

重要的

由一根循环滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
由微型滚轮引导的聚氨酯密封带确保密封
有用的配件:减速机和安装套件,传感器支架。。。
安装在模组两端的特殊配件,用于连接真空泵吸出模组内部的杂质。”

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
你需要一些3D文件的帮助吗?