R-Smart System
可以简化设计工作的线性模组。最畅销的系列
可用大小
120
160
220
重要的
由两根滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
单根模组使用时,适合高负荷、高力矩、高速度的应用。
适合车间环境的防护等级
铝型材矩形截面的刚性自支撑结构
通过一个扩展法兰将减速机直接安装在驱动头上,快速方便。电机/减速机总成在驱动头中的自由定位
其他附件:减速机和安装套件,传感器支架
装配套件可用于创建以下多轴系统
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |