模组
最畅销的系列

R-Smart System

可以简化设计工作的线性模组。最畅销的系列
可用大小
120 160 220
1. 环境
轴配置
Array
行程和负载
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工况
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
对于中等速率(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
寿命
(s)
高级研究
(mm)
最小长度
(mm)
选择您的配置

重要的

由两根滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
单根模组使用时,适合高负荷、高力矩、高速度的应用。
适合车间环境的防护等级
铝型材矩形截面的刚性自支撑结构
通过一个扩展法兰将减速机直接安装在驱动头上,快速方便。电机/减速机总成在驱动头中的自由定位
其他附件:减速机和安装套件,传感器支架

装配套件可用于创建以下多轴系统

  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Dimensions

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

你需要一些3D文件的帮助吗?