轨道面淬火硬化处理。负载能力高达15000 N。最大速度7 m/s,最大加速度20 m/s² 由于在滑块上安装了可调整间隙的销轴系统,因此具有较高的自对准性能可以吸收导轨弯曲产生的角位移 对于平行安装的两个轴的配置,补偿不超过4 mm的偏差 轨道通过拼接可获得无限长度 轨道由硬化的C45钢制成,并配有防腐涂层。硬度>58 HRC“
工作温度范围在-10°C和+80°C之间 适合在肮脏的环境中使用
工作温度范围为-10°C和+ 80°C
适用于脏环境
No. 1155 Pang Jin Road, China Suzhou, 215200
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。