线性导轨
长行程

Prismatic Rail

用于长行程、高负载和高速应用的直线滚轮式导轨
可用大小
28 35 55

重要的

轨道面淬火硬化处理。负载能力高达15000 N。最大速度7 m/s,最大加速度20 m/s²
由于在滑块上安装了可调整间隙的销轴系统,因此具有较高的自对准性能可以吸收导轨弯曲产生的角位移
对于平行安装的两个轴的配置,补偿不超过4 mm的偏差
轨道通过拼接可获得无限长度
轨道由硬化的C45钢制成,并配有防腐涂层。硬度>58 HRC“

主要建议书

工作温度范围在-10°C和+80°C之间
适合在肮脏的环境中使用

环境特征

工作温度范围为-10°C和+ 80°C

适用于脏环境

你需要一些3D文件的帮助吗?