Telescopic Rail DSS-S
Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural
Tamanhos disponíveis
43
O essencial
Sistema de bloqueio para posição fechada disponível com slide "DSB"O essencial
- Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão, etc.) graças às suas raças de rolamento endurecidas
- versão “s” com parada reforçada e amortecida, “B” com travamento na posição fechada (para esta opção separa slides esquerda e direita), “D” com viagens bilaterais
- força de abertura / fechamento muito baixa devido à deflexão mínima
Deslize de aço livre de brincar durante todo o golpe. - os únicos deslizamentos industriais no mercado permitindo o cálculo da vida
- Rails e controles deslizantes feitos de aço de alto desempenho desenhados a frio para massa e inércia otimizadas. Elemento intermediário com um perfil s muito rígido
Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga - O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que os valores de capacidade de carga são alterados como resultado.
Principais recomendações.
Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a instalação
Final pára fora do slide recomendado
Ambiente
Faixa de temperatura de operação entre -20 e + 80 ° C. Para a versão do DS … s: -20 e + 50 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?