Telescopic Rail DSD
Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural
Tamanhos disponíveis
28
35
43
63
O essencial
Sistema de bloqueio para posição fechada disponível com slide "DSB"Principais recomendações.
Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a instalação
Final pára fora do slide recomendado
Ambiente
Faixa de temperatura de operação entre -20 e + 80 ° C. Para a versão do DS … s: -20 e + 50 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?