Telescopic Slides
Extensão total

Light Rail LRS

Slides telescópicos com extensão total para aplicações leves
Tamanhos disponíveis
56 71 76 71OE
Catálogos.
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • luz e tranquilidade em execução
  • longa vida útil com baixa manutenção
  • alta confiabilidade
  • elasticidade estrutural capaz de absorver pequenos impactos e ausência de deformação permanente
  • Não sensível aos impactos laterais
  • opções diferentes estão disponíveis dependendo do tamanho do trilho (por exemplo, sistemas de bloqueio em posição aberto e / ou fechado) e mais personalizações (por exemplo, comprimentos, traços) são possíveis.
  • lrs 56/71/76: Ferroviário Telescópico de extensão completa Possui rolhas finais com espera que reduz a função de ruído e impede que a guia se abraça em posição fechada.
You need some help with a 3D file?