Hegra Rail LTH-S
Corrediça de bola de extensão rígida e completa para carga pesada
Tamanhos disponíveis
30
45
O essencial
- 2 tamanhos disponíveis: 30 (seção 30 × 20 mm) e 45 (45 × 26 mm)
- montagem rápida graças a uma interface otimizada (número de parafusos deduzidos para montagem deslizante) e ainda mais, à medida que o comprimento é grande
- s “versão com paradas de aço inoxidável reforçado e amortecível (adequado para aplicações dinâmicas com choques)
- acidente vascular cerebral pode ser adaptado a pedido de acordo com os requisitos. Por favor, note que os valores de capacidade de carga de carga são modificados como resultado
- slide rígido devido ao seu design: elemento intermediário com tipo de perfil de feixe IPN ultra-rígido
- Adequado para operação manual moderada, sem impactos
Principais recomendações.
Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a montagem
Ambiente
Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a + 170 ° C excluindo opções e acessórios. Para a versão lth … s versão: -20 e + 50 ° C
Muito boa resistência de névoa que pode ser melhorada com revestimento de níquel de zinco e bolas de aço inoxidável (opcional)
& nbsp;
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?