Hegra Rail HVC-X
O essencial
Manuseamento seguro graças a inúmeros acessórios: travamento, paragens e amortecedores, mantendo em posição, discos de condução
Curso bilateral possível. Também disponível opcionalmente com disco de sincronização para o elemento intermediário
Facilidade de montagem: Projetado para acesso fácil para a montagem de um lado da corrediça. Número de parafusos optimizado para montagem, especialmente quando o comprimento é longo.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para operação manual moderada, sem choque.
Materiais anti-corrosão e proteções
Excelente resistência à pulverização com sal até 1000 h
Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios
Capacidade de carga
Aplique um fator de amortecimento de 0,6 às capacidades de carga do catálogo