Hegra Rail HTT-X
O essencial
Três tamanhos disponíveis: 30 (de secção 30 x 15 mm), 40 (40 x 18,5), 50 (50) 19,5 ×
Manipulação segura graças a inúmeros acessórios: travamento, paragens e amortecedores, mantendo em posição, discos de condução
Facilidade de montagem: Projeto adaptado para o acesso fácil para a montagem de um lado do trilho deslizante
Número de parafusos optimizado para montagem, especialmente quando o comprimento é longo.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para operação manual moderada sem choque.
Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios
Capacidade de carga
Aplique um coeficiente de moderação de 0,6 no catálogo Capacidades de carga da versão de aço