X-Rail Stainless steel
guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável
Tamanhos disponíveis
26
30
40
O essencial
Compensação de desalinhamentos até 3,5 mm devido à configuração rail “T + U”
Tamanhos reduzidos, disponíveis para a carrugem U: 20/30/45
Deve ser reservada para aplicações com trabalhos moderados, tipo manual, sem choques.
pré-carga ajustável. Tampar do trilho não é recomendado
Adequado para precisões de deslocamento em milímetros
Materiais anti-corrosão e proteções
Versão em aço inoxidável (CEX / Tex series). Também disponível na versão de aço electro-galvanizado (série CES / TES) ou na versão nitrada (série CEN/TEN).)
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento -20 ° C/ + 100 ° C
Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?