Linear Rails
Inovativa

Speedy Rail

Guia linear de rolos revestidos de poliamida para aplicações de curso longo e de alta velocidade
Tamanhos disponíveis
35 48 60 120 180 250
Catálogos.
thumbnail_image001
“Se o seu aplicativo não for compatível com lubrificação e tempo de inatividade para manutenção é um problema, nosso produto ferroviário rápido é a solução certa.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Seus dados de inscrição
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Selecione primeiro a configuração de montagem
Selecione uma configuração de montagem
(mm)
(mm)
Selecione uma configuração de montagem
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Carregando
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Taxa de trabalho
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(s)
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
(N)
Esforço teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esforço teórico calculado
5. Use o tempo
(Km)
(s)
Tempo de tempo cumulativo em um ciclo completo
Tempo de ciclo com base em uma viagem de ida e volta
🚀 Filtrar por
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Produto único no mercado sem necessidade de manutenção ou lubrificação. Leve, silencioso, altamente confiável e fácil de montar.
Alumínio extrudido auto-suportado com tratamento duro e profunda de superfície anodizado.
O único trilho auto-suportado na gama ROLLON onde o trilho também actua como um feixe e, por conseguinte, pode suportar a flexão e tensões de torção.
Adequado para uso em condições severas, como ambientes abrasivos, madeira / Soldagem fichas …
Propriedades de auto-alinhamento elevadas graças a um sistema pivô com uma distância axial montada nas carruagens de rolos. Absorção da distorção angular do carril-guia gerada pela sua flexão
Compensação de desalinhamentos até 8 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Amplamente utilizada em sistemas de lavagem automáticas e na indústria automóvel, especialmente em máquinas de transferência para a soldadura de linhas
Dois sulcos de dobradiça estão presentes nos lados de cada carrugen. Diferentes kits de fixação (cauda de andorinha / slide) estão disponíveis e permitem: fácil união por malhetes dos trilhos para a realização de comprimentos ilimitadas:
– montagem dos carris num quadro
– a fixação de uma prateleira

Principais recomendações.

Dois tipos de rolos estão disponíveis: em forma de V ou cilíndrica.

Em forma de V rolos são recomendados para aplicações “leves” de espaço limitado. Eles são equipados com eixos concêntricos e excêntricos para ajuste rápido do contato entre os roletes e o trilho.

Para aplicações de carga pesada, rolos cilíndricos estão disponíveis já montadas em almofadas de trilha. Alguns deles são chamados de “oscilação”: eles estão equipados com eixos que permitem uma ligeira rotação do bloco a seguir o desvio do perfil de auto-apoio flutuante. As almofadas são equipados com pivôs excêntricos e concêntricos para ajustamento rápido do contacto entre os roletes e o carril.

Materiais anti-corrosão e proteções

Trilho de alumínio extrudido, endurecido e anodizado (700 HV). Os rolos são feitos de aço ou aço inoxidável e cobertos por um revestimento de plástico sinterizado resistente a poluentes.

Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento entre -30 ° C e + 80 ° C

You need some help with a 3D file?