Linear Rails
Tratamento especial

Hardened Curviline

guia de rolo endurecido curvilíneo
Tamanhos disponíveis
16,5 23
Catálogos.

O essencial

Guia de rolos lineares, combinando os movimentos lineares e circulares de raio diferentes.
Versão com faixa endurecido carris para resistência melhorada e resistência ao choque
Possibilidade de produzir seções de movimento só circulares.
A pré-carga da placa de base é mantida ao longo de todo o comprimento do carril, mesmo no caso de movimentos complexos.
Os rolos podem, por exemplo, ser montado directamente no equipamento móvel, evitando, assim, a sobreespessura do corpo.
Layouts especiais podem ser feitos por medida.
Gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C

Principais recomendações.

No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores

Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário

Ligação de trilhos não recomendado

Materiais anti-corrosão e proteções

No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores

Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário

Rail joint não recomendado

Dimensions

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

You need some help with a 3D file?