Easyslide
O essencial
A melhor relação capacidade/espaço de carga do ROLLON gama “Linha Linear”
Alto desempenho na configuração com um trilho único. A grande largura do trilho permite um forte posicionamento do trilho sobre o seu apoio
Parafusos de fixação (M6 em tamanho 35) dimensionado para conseguir uma ligação forte trilho / quadro
Interface trilho/quadro largo e forte, que permite o material de “desempenho médio” para a estrutura e montagem do Easyslide em superfícies rugosas/não ajustadas
precisão linear de 0,1 mm / m. 10.9 parafusos de qualidade fixação recomendado
Só é adequado para montagem horizontal. Trilhos não uníveis
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento entre -20 ° C e + 130 ° C
Capacidade de carga
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |