YZ PAR+PAS
坚固耐用的 2D 龙门架,有效载荷可达 300 (*) 公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
O essencial
Espaço de trabalho configurável até :Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
O essencial
Cremalheira e com temperadas e retificadas dentes helicoidais
Composta por unidades lineares “Tecline PAR”
Boa repetibilidade mesmo durante longos comprimentos
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda
Integrado cadeia transportadora cabo e trilhos. Possibilidade de vários eixo Z independente
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?