TLS System
O essencial
Os produtos TLS são actuadores telescópicos fabricados em alumínio extrudido auto-sustentado com transmissão por correia (TLS 100) ou cremalheira e pinhão (TLS 230, 280, 360), concebidos para diversas aplicações como pick and place, alimentação de máquinas industriais e prensas de chapa metálica.
Os actuadores telescópicos TLS estão disponíveis com movimentos horizontais e verticais em vários tamanhos. Os actuadores telescópicos TLS são ideais para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocação do eixo excede o espaço vertical.
As principais vantagens são:
Design compacto e economia de espaço com soluções de 2 ou 3 estágios.
Componentes de aço de engenharia de precisão e perfis de alumínio extrudido para uma elevada rigidez e construção leve.
Otimização do processo possibilitada pela capacidade de duplo curso.
Obtenção de uma extensão óptima com sistema de correia sincronizado.
O sistema de lubrificação automatizado garante longevidade e baixa manutenção.