R-Smart System
O essencial
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Para ser reservada para configuração de tipo “eixo único” com alta carga, momento e ritmo de trabalho.
Particularmente adequado para a montagem na borda devido a cinta ser realizada e guiada por rolamentos
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Posição livre do conjunto motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
Kits de montagem disponíveis para criar os seguintes sistemas multi-eixos
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |