Alta velocidade

UNILINE ED

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Tamanhos disponíveis
75

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

Movimento fornecida por três guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada, com pouca saliência
Adequado para operação de ciclo automático a taxas elevadas de trabalho e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco.

Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

You need some help with a 3D file?