Ultra Preciso

TT

Unidade linear rígida com precisão muito elevada de posicionamento até 10 um. Curso até até 3 m
Tamanhos disponíveis
100 155 225 310

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Accionado por um parafuso de precisão pré-carregado com a possibilidade de diâmetros e cabos diferentes.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Todas as superfícies de montagem e referência, bem como as superfícies externas do perfil são maquinadas para garantir um movimento extremamente preciso ao longo de todo o curso.
Todas as tabelas lineares TT são 100% inspecionadas e entregues com um relatório de inspeção.

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?