Eixos telescópicos

TLS System

Concebido para várias aplicações que necessitam de se deslocar em espaços limitados.
Tamanhos disponíveis
100 230.280.360

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

Os produtos TLS são actuadores telescópicos fabricados em alumínio extrudido auto-sustentado com transmissão por correia (TLS 100) ou cremalheira e pinhão (TLS 230, 280, 360), concebidos para diversas aplicações como pick and place, alimentação de máquinas industriais e prensas de chapa metálica.

Os actuadores telescópicos TLS estão disponíveis com movimentos horizontais e verticais em vários tamanhos. Os actuadores telescópicos TLS são ideais para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocação do eixo excede o espaço vertical.

As principais vantagens são:

Design compacto e economia de espaço com soluções de 2 ou 3 estágios.
Componentes de aço de engenharia de precisão e perfis de alumínio extrudido para uma elevada rigidez e construção leve.
Otimização do processo possibilitada pela capacidade de duplo curso.
Obtenção de uma extensão óptima com sistema de correia sincronizado.
O sistema de lubrificação automatizado garante longevidade e baixa manutenção.

You need some help with a 3D file?