Corpo em aço
RTUn
Unidade de transferência robótica não coberta, com corpo em aço e acionamento por cremalheira e pinhão. Disponível para robots industriais de pequena a grande dimensão.
Tamanhos disponíveis
20
Sétimo eixo com corpo em aço e acionamento por cremalheira e pinhão.
Existe com sistema de guia de recirculação e sistema de guia de rolos.
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Características padrão
- Extremidades usinadas para facilitar a montagem da máquina, expansão futura ou reequipamento.
- Sistemas de guias lineares de precisão prontos para uso.
- Servo redutores que acionam cremalheira e pinhão.
- Limpadores de carro de guia para uma proteção duradoura contra detritos.
- Distribuição de lubrificação num único ponto.
- Posições de montagem do suporte de cabos nas posições esquerda, central e direita da máquina.
- Velocidades até 3 m/s disponíveis.
- Repetibilidade padrão 0,040mm (+/- 0,020mm).
Características Opcionais
- Sistema de lubrificação automática, controlado pelo seu PLC.
- Subidas de robot.
- Arame de solda, pote de tinta e plataformas de equipamentos adicionais.
- Suportes de sensores e trilhos de came.
- Máquinas seguras para lavagem.
- Suportes de cabos metálicos.
- Múltiplas selas accionadas, ligadas ou inactivas.
- Opções à prova de explosão C1D1.
- Opções de sala limpa.
- Integração do robot do 7º eixo.
- Serviços profissionais de montagem e metrologia.
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você
You need some help with a 3D file?